¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una variedad de interruptores límite de carrera especializados con características exclusivas para aplicaciones especiales.

El sellado de elastómero en las versiones con actuador sellado de la Serie BAF1 protege el mecanismo de accionamiento y el interruptor básico interno contra el ingreso de contaminantes. Hay una junta de sellado entre la placa de la cubierta y las carcasas en todas las versiones. La placa de la cubierta se extrae para facilitar el cableado y el reemplazo del interruptor sin tener que desmontar el interruptor.

Los interruptores básicos en caja plástica Serie BF vienen con una variedad de operadores y están diseñados para facilitar el montaje y el cableado. El montaje de los interruptores BF lleva dos (2) tornillos n.º 6 colocados en los dos orificios de montaje diametralmente opuestos en la carcasa del interruptor (espaciado de 2,312 in x 1,375 in). Los interruptores BF están diseñados para permitir el montaje con la cubierta ya sea hacia la superficie de montaje o lejos de ella. Los interruptores con actuadores tipo palanca pueden ajustarse en dos direcciones. Todo el actuador puede girarse en torno al manguito de montaje y el ángulo de la palanca también puede modificarse.

Los interruptores LN están diseñados para soportar el accionamiento rápido por martillazo. El impacto del émbolo de activación no puede alcanzar la unidad interna del interruptor de precisión. Los sellos individuales alrededor de cada hilo conductor principal y la placa de cubierta protegen la cavidad contra la condensación, el aceite y el polvo.

Los interruptores en cajas OP son interruptores de acción rápida sellados en resistentes carcasas de aluminio de fundición. Los sellados de la cubierta y del eje no permiten el paso de humedad y de otros contaminantes a los interruptores de funcionamiento rotacional. Los émbolos en la versión de émbolo Q no están sellados.

Interruptores límite de carrera especializados - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink