¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores unipolares miniatura de doble corte y doble tiro de la Serie TB MICRO SWITCH ofrecen una manera de controlar los circuitos similar a la de los interruptores de la Serie MN, pero en un encapsulado más pequeño.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie TB

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
1TB1-1 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB1-13 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB1-2 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB1-3 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB24-3 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB242-4 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB244-6 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB25-17 10 A 2 CKT DB Botón Terminales No
1TB25-D8 10 A 2 CKT DB Botón Conexión rápida No
1TB28-2 10 A 2 CKT DB Botón Conexión rápida No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink