¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de la Serie DT tienen dos contactos independientes SPDT (unipolares de doble tiro) en una carcasa controlada por un actuador integral común. La configuración de contactos DPDT ofrece un contacto para el circuito de control y otro contacto para la señal o el circuito auxiliar.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie DT

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
DT-2R-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R4-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R4-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R48-B6 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R711-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2R722-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Botón Tornillo No
DT-2RS1-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Émbolo recto Tornillo No
DT-2RV-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca recta Tornillo No
DT-2RV2-A7 10 A Dos polos doble tiro (DPDT) Palanca con rodillo Tornillo No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink