¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos DM/DP MICRO SWITCH están diseñados para una variedad de aplicaciones, y son conocidos por su diseño compacto y liviano y su repetibilidad precisa. La Serie DM/DP es un interruptor de precisión que puede usarse en diversas aplicaciones, incluidas las luces de puertas de electrodomésticos, enclavamientos de puerta y paneles de servicio. Los interruptores de acción rápida Series DM/DP tienen configuraciones momentáneas en contrafase (push-pull) o combinada (pull-to-cheat). Los terminales de conexión rápida y carcasas de montaje en panel por sujeción facilitan la instalación. Además de los terminales estándar de conexión rápida (4,78 mm x 0,51 mm [0,188 in x 0,020 in]), pueden solicitarse terminales de conexión rápida más grandes (6,35 mm x 0,81 mm [0,25 in x 0,032 in]).
Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie DM

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
1DM1 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM152 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM171 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM176 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM178 10 A SPDT Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM18 10 A SPDT Émbolo cóncavo Conexión rápida No
1DM2 10 A SPNC Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM21 10 A SPDT Émbolo convexo corto Conexión rápida No
1DM3 10 A SPNO Émbolo curvo Conexión rápida No
1DM301 10 A SPDT Émbolo con hendidura dactilar Conexión rápida No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink