¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Cuando la aplicación es más compleja que lo que un simple interruptor “independiente” puede proporcionar, tenga en cuenta al interruptor de puerta Serie AC MICRO SWITCH. El montaje del interruptor de la Serie AC controla la posición de una puerta o panel de servicio, ya sea que esté “cerrada” o “abierta”. Los interruptores de la Serie AC cuentan con un montaje de interruptor compacto diseñado para aplicaciones en equipos, desde puertas o paneles de máquinas expendedoras hasta monitoreo de puertas de remolques y puertas o paneles militares. Cuando está abierto el equipo (puerta o panel, etc.) que está conectado eléctricamente a través del interruptor de la Serie AC, la acción del interruptor Serie AC desconecta la alimentación eléctrica. El interruptor de la Serie AC puede brindar una señal eléctrica a un circuito anunciador como una luz o bocina que indica que la puerta o el panel están abiertos. Otra función común de la mayoría de los montajes de interruptores de la Serie AC es una posición de paso a modo manual, que permite que la puerta de servicio permanezca abierta y aun así aplicar potencia eléctrica a través del montaje del interruptor. La posición del interruptor de paso a modo manual podría ser de utilidad en equipos para la resolución de problemas, según sea necesario.

Los montajes de interruptores de la Serie AC están disponibles con hasta cuatro elementos conmutadores que pueden brindar salidas discretas según sean requeridas para los circuitos indicadores o de control. Ciertos códigos de catálogo están disponibles con la certificación de UL y CSA. Cuando la aplicación es militar, los códigos de catálogo están disponibles con un número de parte de especificación militar.

Interruptores básicos grandes Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de puerta Serie AC MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie AC

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
13AC1 15 A SPDT Barra Tornillo No
17AC1-T 5 A SPDT botón Terminales No
17AC18-T 5 A SPDT botón Terminales No
17AC28-H58 5 A SPDT botón Conexión rápida No
1AC1 15 A SPDT Barra Tornillo No
1AC2 15 A SPDT Barra Tornillo No
1AC24 15 A SPDT Barra Tornillo No
22AC1 15 A SPDT Barra Tornillo No
22AC1-D8 15 A SPDT Barra Conexión rápida No
22AC2 15 A SPDT Barra Tornillo No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink