¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores grandes MICRO SWITCH de acción rápida de primera calidad están diseñados para brindar repetibilidad y una vida útil prolongada. Estas series de interruptores de precisión ofrecen características específicas según la aplicación. Desde circuitos de doble corte hasta cargas eléctricas de uso intensivo, los interruptores de acción rápida de primera calidad MICRO SWITCH son aptos para diversas aplicaciones.

Los interruptores Serie BS ofrecen alternativas para solucionar aplicaciones de conmutación desafiantes. Estas soluciones únicas pueden ofrecer características de funcionamiento ajustables, salidas secuenciales o accionamiento por impacto (sin émbolo externo).

Los interruptores de la Serie DT tienen dos contactos independientes SPDT (unipolares de doble tiro) en una carcasa controlada por un actuador integral común. La configuración de contactos DPDT ofrece un contacto para el circuito de control y otro contacto para la señal o el circuito auxiliar.

Los interruptores de soplado magnético Serie MT están diseñados para conmutar cargas eléctricas de alta capacidad (125 V CC/250 V CC). El imán integral alrededor de la brecha de contacto desvía el arco de los contactos y, así, prolonga la vida útil del interruptor. Los orificios de ventilación entre la cubierta y la carcasa permiten que salga el gas caliente.

Fáciles de montar en grupos, los interruptores unipolares de doble corte y doble tiro de la Serie MN sirven para usarse con mecanismos de límite o control en herramientas, prensas u otros equipos.

Los interruptores unipolares miniatura de doble corte y doble tiro de la Serie TB MICRO SWITCH ofrecen una manera de controlar los circuitos similar a la de los interruptores de la Serie MN, pero en un encapsulado más pequeño.

Interruptores básicos grandes especializados - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 16MB
Soluciones de seguridad y productividad para aplicaciones de hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink