¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores sellados herméticamente Serie HS MICRO SWITCH están diseñados para aplicaciones en las que las calificaciones eléctricas y el sellado máximo son esenciales y en las que los requisitos de tamaño y peso son menos importantes. Estos interruptores se montan a los laterales a través de orificios de montaje que se encuentran afuera de la cámara de interrupción sellada.

Los interruptores Serie HS están sellados herméticamente según MIL-S-8805, símbolo de diseño 5 (de -55 °C a 82 °C) [-67 °F a 180 °F], y tienen una capacidad de conmutación de carga de energía de hasta 25 A, 28 V CC o 1 A 115 V CA, 60 Hz. Se ofrecen varios estilos de actuadores de palanca integrada y dos estilos de terminales.

Interruptores sellados Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos grandes de primera calidad sellados herméticamente Serie HS MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 635KB
Interruptores básicos sellados herméticamente serie HS Información del catálogo Inglés 212KB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Explorar productos de la Serie HS

Producto Actuador Tipo de terminación Corriente
102HS1 1 A
1HS1 1 A
1HS3 1 A
1HS6 1 A
4HS4-118 0,5 A
4HS4-318 0,5 A
4HS4-620 0,5 A
4HS4-918 0,5 A
4HS9-118 15 A