¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores HR MICRO SWITCH combinan sellado máximo, capacidades a alta temperatura de 315 °C (600 °F) y una construcción robusta, para uso intensivo, resistente a la corrosión, para proporcionar un interruptor confiable para las aplicaciones más exigentes.
Interruptores sellados Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie HR

Producto Actuador Tipo de terminación Corriente
12HR1-S Botón superior Tornillo 5 A (resistivo)
12HR11-10 Botón superior Hilo conductor 5 A (resistivo)
22HR1-S Botón superior con rodillo Tornillo 5 A (resistivo)