¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos miniatura Serie HM de Honeywell con sellado hermético están diseñados para diferentes aeronaves comerciales y militares, así como también equipos para aplicaciones en espacio profundo (requisitos de elevada altitud). Estos interruptores miniatura con sellado hermético pueden encontrarse en muchas otras aplicaciones, que incluyen vehículos terrestres militares, entornos marinos y otros ambientes industriales hostiles. Los interruptores están disponibles como un interruptor con calificación MIL-PRF-8805. Ciertos interruptores HM están disponibles con certificación UL 508 para aplicaciones industriales o de transporte terrestre. El diseño del interruptor HM MICRO SWITCH con sellado hermético incorpora el sellado de vidrio a metal y metal a metal con más de 50 años de uso en múltiples aplicaciones.

Los interruptores básicos HM sellados herméticamente son ideales cuando se requiere un sello con símbolo 5 para aplicaciones estrictas, incluyendo una amplia variedad de temperaturas desde -184 °C hasta 260 °C (-300 °F a 500 °F). Diseñados con una carcasa de acero inoxidable y sello hermético, los interruptores HM son adecuados para aplicaciones en las que hay presente polvo, agua, otras partículas contaminantes y gases corrosivos.

El interruptor HM básico brinda versatilidad con contactos de oro bifurcados para controlar cargas de baja energía (mA y mV) de manera confiable o contactos de plata para conmutación de cargas de uso intensivo a 30 V CC o 115 V CA, 400 Hz. La conectividad eléctrica al interruptor se logra con hilos conductores individuales o postes soldados con “orificio pasante” que aportan a la versatilidad del interruptor HM.

Interruptores sellados Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos sellados herméticamente Serie HM MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 3MB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Explorar productos de la Serie HM

Producto Actuador Tipo de terminación Corriente
109HM1 0,5 A
114HM1-2 0,1 A
11HM1 3 A
12HM1-1 3 A
14HM6 1 A
15HM5 3 A
16HM1-1 3 A
17HM5 1 A
18HM1-1 1 A
19HM1 0,5 A