¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie HE de Honeywell cuenta con un verdadero sellado hermético con procesos de fabricación y diseño de metal a metal y vidrio a metal. Los interruptores límite de carrera Serie HE sellados herméticamente son una solución eficaz para aplicaciones hostiles en las que las presiones y temperaturas atmosféricas presentan variaciones significativas, como en aeronaves comerciales y militares. Con una carcasa y manguito de acero inoxidable serie 300, el interruptor límite de carrera HE puede soportar la mayoría de los ambientes hostiles con el sellado hermético y a prueba de factores ambientales. Algunos códigos de catálogos Serie HE están calificados según los estándares de MIL-PRF-8805. Los interruptores límite de carrera Serie HE están diseñados con un manguito roscado de 5/8 in o 15/32 in de diámetro para aplicaciones de montaje en panel.

Interruptores sellados Serie HE - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera sellados herméticamente Serie HE MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 708KB
50032079: Anillo de bloqueo de émbolo con rodillo CH/EN/HE Instrucciones de instalación Inglés 1MB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB
Interruptores de límite de carrera sellados herméticamente serie HE Información del catálogo Inglés 123KB

Explorar productos de la Serie HE

Producto Actuador Tipo de terminación Corriente
1HE1-6 Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE1-6B Botón superior Hilo conductor 5 A (resistivo)
1HE1-RB Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE1-S Botón superior Tornillo 5 A (resistivo)
1HE101-RB Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE101-RB1 Botón superior Toma inferior 5 A (resistivo)
1HE48 Botón de nailon Hilo conductor 5 A (resistivo)
1HE49 Botón de nailon Hilo conductor 5 A (resistivo)
404HE2-6 Botón superior Hilo conductor 1 A (resistivo)
602HE1-6 Botón superior Hilo conductor 7 A (resistivo)