¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos miniatura sellados Series SE y XE de Honeywell están diseñados para brindar indicación de posición precisa y confiable de aplicaciones críticas en sistemas militares y de aeronaves. Las aplicaciones varían desde aeronaves militares y comerciales y helicópteros hasta vehículos terrestres militares (vehículos sobre carriles y cuatro ruedas). Además, estos interruptores son adecuados para otras aplicaciones industriales y comerciales en las que se requiere un sellado a prueba de factores ambientales.

Interruptores sellados Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores básicos sellados miniatura Series SE/XE MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 1MB
50023187: Interruptor básico en caja a prueba de explosión serie 91SE Instrucciones de instalación Inglés 377KB
Guía de la línea de interruptores de alta precisión y sellados MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 817KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Explorar productos de la Serie SE

Producto Actuador Tipo de terminación Corriente
1SE1 5 A
1SE1-H58 5 A
1SE1-T 5 A
1SE2 5 A
1SE2-T 5 A
1SE3 5 A
1SE3-T 5 A
2SE4 5 A
4SE1 5 A
5SE1 5 A

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink