¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de carrera Serie EN MICRO SWITCH de Honeywell cuentan con montaje de manguito y están diseñados, fabricados y calificados conforme a los estándares de MIL-PRF-8805. Estos productos brindan un interruptor duradero para aeronaves comerciales y militares, así como también para equipos terrestres comerciales y militares. Otras aplicaciones incluyen equipos todoterreno en los que existen ambientes de alta exigencia. Se ha comprobado que la Serie EN de interruptores brinda un funcionamiento consistente y confiable de aplicaciones críticas en ambientes hostiles por más de 65 años.
Interruptores sellados Serie EN - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie EN

Producto Actuador Tipo de terminación Corriente
141EN25-6 Rotacional superior Hilo conductor 4 A (resistivo)
1EN1-6 Botón superior Hilo conductor 4 A (resistivo)
1EN1-6B Botón superior Hilo conductor 4 A (resistivo)
1EN1-S Botón superior Tornillo 4 A (resistivo)
1EN32-R Botón superior Toma lateral 4 A (resistivo)
1EN367 Botón superior Hilo conductor con conector 4 A (resistivo)
1EN370 Botón superior Hilo conductor con conector 4 A (resistivo)
1EN42-R Botón superior Toma lateral 4 A (resistivo)
1EN51-6 Botón superior Hilo conductor 4 A (resistivo)
1EN51-6B Botón superior Hilo conductor 4 A (resistivo)