¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie GKM MICRO SWITCH es la línea de productos miniatura de Honeywell que ofrece uno de los interruptores operados con llave más pequeños en el mercado. La Serie GKM ofrece un funcionamiento en cascada para reducir los tiempos de instalación e inactividad. Las versiones precableadas permiten un calce rápido y un enrutamiento de cables y verificación de funciones sencillos, además de potenciales recortes de costos significativos en aplicaciones de fabricantes de equipos originales. De acuerdo con el código de seguridad EN 60954-1, los componentes que se usan solos cumplen con la Categoría 1. Al usar componentes en conjunto con otros módulos e interruptores de seguridad, es posible construir esquemas de protección integrales que cumplen con la Categoría 2, 3 o 4. Se ofrecen soluciones sencillas de mejora de protección para aplicaciones de usuario final.
 Key Interlock Safety Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad con llave miniatura global de la serie GKM Hoja de datos Inglés 1MB
50018105: Llave de mando serie GKM/GKE, edición 1 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 351KB
PK XP-4042: Interruptores con enclavamiento de seguridad miniatura GKM Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 462KB
Documentación de homologaciones CE de la serie GKM Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 543KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores de seguridad MICRO SWITCH de doble conexión GKME, edición 2 Nota sobre aplicaciones Inglés 73KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GKM Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GKM Certificado Inglés 25KB
Certificación SIRA para interruptor GKM Certificado Inglés 375KB

Explorar productos de la Serie GKM

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GKMA13 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA16 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA17 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA19 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA23 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA26 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA27 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA29 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA33 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA36 Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave Cable de salida lateral Plástico