¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

The 2CCP, Honeywell’s newest MICRO SWITCH Cable-Pull Safety Switch, provides an economical switching solution for an easily accessible emergency stop function along conveyors and machines. The 2CCP provides reliable performance, a highly configurable platform, easy installation, simplified maintenance, and faster equipment restart to meet the needs of a wide range of end-users.

2CCP Cable-Pull Safety Switches - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
2CCP Cable Pull Safety Switch Datasheet Hoja de datos Inglés 2MB
32344326: 2CCP Series Cable Pull Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 3MB
Informe de la prueba: Interruptor de tracción de cable: Prueba de fuerza de arrastre Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores MICRO SWITCH en aplicaciones de cinta transportadora Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Mantenimiento de salvaguardias para equipos en diversas temperaturas de funcionamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 394KB
2CCP Cable Pull Both Sides E-Stop Restart photo Foto Inglés 564KB
Documentos técnicos: Seguridad en la fábrica / centro de distribución: la necesidad de los interruptores de seguridad de arrastre de cable Documentos técnicos Inglés 1MB
2CCP switch SIRA certificate Certificado Inglés 496KB

Explorar productos 2CCP Series

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
2CCPA1A1A2B Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1B1A Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1B1B Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1B2A Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1B2B Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1C1A Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1C1B Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1C2A Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A1C2B Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantienen en ambos lados 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face
2CCPA1A2A1A Abertura directa 2NC/2NO (interruptor 1, Izquierda: 1NC/1NA; Interruptor 2, Derecha: 1NC/1NA) Cable, Se mantiene el lateral izquierdo; Lateral derecho sin accionamiento 1/2 NPT Epoxy-coated Aluminum with Plastic Face