¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de seguridad de tracción de cable Serie CPS MICRO SWITCH de Honeywell ofrecen una señal de parada de emergencia de fácil acceso y un medio rentable en comparación con el uso de múltiples pulsadores de parada de emergencia. El mecanismo interno del interruptor de seguridad de tracción de cable Serie CPS traba tanto el cable flojo (empuje) como el cable tenso.

La Serie 1CPS está diseñada para usar en aplicaciones en las que la extensión del cable es de 76 m (250 ft) o menos. Es una solución económica para extensiones más cortas o protección zonal típica en sistemas automatizados. La Serie 2CPS está diseñada para usar en extensiones de cable muy largas de 152 m (500 ft) o menos, tales como cintas transportadoras largas en depósitos.

Una línea en el punto medio de la ventana de tensión del cable indica la tensión correcta, permitiendo realizar una configuración sencilla. Los contactos del interruptor de apertura directa se mantienen cerrados cuando el cable de actuación tiene la tensión adecuada y la perilla de restablecimiento está configurada en EJECUTAR. Cuando el cable de actuación está tenso, flojo o roto, una leva abre los contactos del interruptor NC (normalmente cerrados). El funcionamiento de acción rápida permite que los contactos del interruptor cambien de estado y se traben, de manera mecánica y casi simultánea, cuando el cable se tensiona, afloja o rompe. Los contactos del interruptor NC permanecen abiertos hasta que el CPS se restablece al tensar el cable de forma adecuada y girar manualmente la perilla de restablecimiento.

Cuando se abren los contactos del interruptor de apertura directa, los contactos auxiliares también se activan (los contactos abiertos se cierran). Los contactos auxiliares están eléctricamente aislados de los contactos de apertura directa del interruptor. Estos contactos NA (normalmente abiertos) se pueden usar para monitoreo o señalización.

Interruptores de seguridad de tracción de cable  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del interruptor de seguridad para tracción de cable serie CPS Hoja de datos Inglés 2MB
PK 80177: Interruptor de seguridad de arrastre de cable Serie 1CPS Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 438KB
50000310: Interruptor de arrastre de cable serie 1CPS sin detección de cable interrumpido Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 414KB
PK 80170: Abrazadera de montaje CPS-BRACKET, edición 3 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 519KB
Informe de la prueba: Interruptor de tracción de cable: Prueba de fuerza de arrastre Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores MICRO SWITCH en aplicaciones de cinta transportadora Nota sobre aplicaciones Inglés 4MB
Resolución de problemas de CPS Nota sobre aplicaciones Inglés 106KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 28KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 28KB
Certificación SIRA para interruptor 1CPS y 2CPS Certificado Inglés 438KB
Mantenimiento de salvaguardias para equipos en diversas temperaturas de funcionamiento Nota sobre aplicaciones Inglés 394KB
Documentos técnicos: Seguridad en la fábrica / centro de distribución: la necesidad de los interruptores de seguridad de arrastre de cable Documentos técnicos Inglés 1MB

Explorar productos de la Serie 1CPS

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
1CPSA1 Ruptura positiva 1NC/1NA Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA1A Ruptura positiva 1NC/1NA Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA1B Ruptura positiva 1NC/1NA Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA2 Abertura directa 2NC/2NO Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA2A Abertura directa 2NC/2NO Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA2B Abertura directa 2NC/2NO Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA3 Ruptura positiva 3NC/1NA Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA3A Ruptura positiva 3NC/1NA Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA5 Ruptura positiva 1NC/1NA Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición
1CPSA6 Abertura directa 2NC/2NO Cable, contactos mantenidos 1/2 NPT Zinc de fundición