¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de balancín TP MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para montaje empotrado en el panel para ofrecer un botón de perfil bajo o sobre el panel y brindarles una apariencia distintiva a los botones. Los botones son desmontables e intercambiables y están disponibles en plástico transparente (para admitir insertos con leyenda) o en plástico traslúcido. También se ofrecen botones opacos a color para codificar las funciones del interruptor por colores, por ejemplo, un botón verde para la función “inicio” o “ejecutar” y un botón negro para uso general. Los interruptores de balancín con 1, 2 o 4 polos vienen con dos roscas de traba interna 6-32 en la cubierta del balancín que aceptan tornillos 6-32 para montaje en panel. Para maximizar las aplicaciones y minimizar el inventario, los interruptores de balancín TP están disponibles sin botones. Pedir los botones por separado permite combinarlos con interruptores que contienen los circuitos y la cantidad de polos deseados.

Interruptores de balancín Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de los interruptores de balancín serie MICRO SWITCH TP Hoja de datos Inglés 1MB
Interruptores de tecla serie TP Información del catálogo Inglés 391KB
Guía de la línea de interruptores de balancín MICRO SWITCH Guía de línea de productos Inglés 126KB
Guía de familias de interruptores básicos, manuales y teclas Guía de familias de productos Inglés 7MB

Explorar productos de la Serie TP

Producto Circuitos Acción Tipo de lámpara
102TP81-3 Dos polos doble tiro (DPDT) 2 posiciones Sin botones
102TP81-8 Dos polos doble tiro (DPDT) 2 posiciones Sin botones
102TP82-10 Dos polos doble tiro (DPDT) 3 posiciones Sin botones
102TP82-3 Dos polos doble tiro (DPDT) 2 posiciones Sin botones
102TP82-70 Dos polos doble tiro (DPDT) 3 posiciones Sin botones
104TP82-3 Cuatro polos doble tiro (CPDT) 2 posiciones Sin botones
1TP1-1 SPDT 3 posiciones Translúcido
1TP1-2 Unipolares de un tiro (SPST) 2 posiciones Translúcido
1TP1-21 Unipolares de un tiro (SPST) 3 posiciones Translúcido
1TP1-31 SPDT 3 posiciones Translúcido