¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de enclavamiento de puerta residencial Serie RDI Relialign™ Honeywell son dispositivos electromecánicos diseñados para el uso en aplicaciones de puertas vaivén residenciales, específicamente montaplatos, ascensores para aquellos con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén en los Estados Unidos. En Canadá, el RDI está diseñado para el uso en aplicaciones de puertas vaivén residenciales, específicamente ascensores y montaplatos, pero no está diseñado para el uso en ascensores para personas con movilidad reducida. El enclavamiento mantiene la puerta en su lugar y evita que se abra bajo condiciones inseguras (por ejemplo, el carro del ascensor no está presente tras la puerta).

Varias características de diseño contribuyen a mejorar la seguridad y reducir las paradas accidentales y las quejas de clientes, además de brindar una instalación y un cableado más sencillos. Con un control interno de solenoide personalizado, la Serie RDI puede disminuir la complejidad del controlador principal, reducir el consumo de energía para lograr un producto más ecológico, extender la vida del solenoide y minimizar los tiempos de inactividad del solenoide, lo cual reduce las molestias para el cliente.

Se usan dos interruptores MICRO SWITCH™ Honeywell para indicar el cierre de puertas, proporcionando un nivel adicional de confiabilidad.

Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie RDI

Producto Material del cuerpo Tipo Conector
RDI-G-L metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Regleta de bornes
RDI-G-R metal (blanco) Enclavamiento montaje a la derecha Regleta de bornes
RDI-H-L metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Regleta de bornes
RDI-H-L5 metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Conector RJ-45 categoría 5
RDI-H-L5B Metal (negro) Enclavamiento para mano izquierda Conector RJ-45 categoría 5
RDI-H-L5P metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Conector RJ-45 categoría 5
RDI-H-LBR Metal (bronce) Enclavamiento para mano izquierda Regleta de bornes
RDI-H-LP metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Regleta de bornes
RDI-H-R metal (blanco) Enclavamiento montaje a la derecha Regleta de bornes
RDI-H-R5 metal (blanco) Enclavamiento montaje a la derecha Conector RJ-45 categoría 5