¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de enclavamiento de puerta residencial Serie CDI Relialign™ de Honeywell son dispositivos electromecánicos diseñados para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas, ascensores para aquellos con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén residenciales en los Estados Unidos. En Canadá, la Serie CDI está diseñada para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas y ascensores residenciales, pero no está diseñada para el uso en ascensores para personas con movilidad reducida. El enclavamiento mantiene la puerta en su lugar y evita que se abra bajo condiciones inseguras (por ejemplo, el carro del ascensor no está presente tras la puerta).

Los enclavamientos Serie CDI pueden configurarse y están disponibles en versiones de mano izquierda y mano derecha, lo cual permite una instalación simplificada, personalización y renovación a diseños actuales. Varias características de diseño del enclavamiento para ascensores contribuyen a mejorar la seguridad y reducir las paradas accidentales y las quejas de clientes, además de brindar una instalación y un cableado más sencillos.

Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie CDI

Producto Material del cuerpo Tipo Conector
CDILBP1W metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Regleta de bornes de 6 pines
CDILBS1W metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Regleta de bornes de 6 pines
CDILBS2W metal (blanco) Enclavamiento para mano izquierda Conector RJ-45 categoría 5
CDIRBP1W metal (blanco) Enclavamiento montaje a la derecha Regleta de bornes de 6 pines
CDIRBS1W metal (blanco) Enclavamiento montaje a la derecha Regleta de bornes de 6 pines
CDIRBS2W metal (blanco) Enclavamiento montaje a la derecha Conector RJ-45 categoría 5