¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz. La Serie 6AS MICRO SWITCH incluye dos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad BZ/BA/BM/BE agrupados y accionados por un único actuador. Punto de operación ajustable en campo en uno o ambos interruptores.

Interruptores básicos grandes de primera calidad Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie BA

Producto Corriente Circuitos Actuador Terminación Sellado
BA-1R2416-A42 20 A SPDT Botón Tornillo No
BA-1R3511 15 A SPDT Botón Terminales No
BA-1R357 15 A SPDT Botón Terminales No
BA-1RV111-A2 20 A SPDT Palanca recta Tornillo No
BA-1RV133-A4 20 A SPDT Palanca especial Tornillo No
BA-1RV543510-A2 15 A SPDT Palanca especial Tornillo No
BA-1RV5435241-A2 15 A SPDT Palanca especial Tornillo No
BA-1RV5435246-A2 15 A SPDT Palanca especial Tornillo No
BA-1RV5435247-A2 15 A SPDT Palanca especial Tornillo No
BA-2CB708-A2 15 A SPDT Botón con sobrecarrera Tornillo No

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink