¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie FFS de Honeywell consta de interruptores de seguridad independientes a prueba de manipulación que a menudo pueden utilizarse para conmutar relés, contactos o relés de seguridad directamente. Al extraer la unidad de control independiente, Honeywell hizo posible que se pueda utilizar esta tecnología de interruptores electrónicos en sistemas de seguridad más sencillos y pequeños. La serie FFS ofrece dos salidas sin voltios (2NC o 1NC/1NO) y es, a menudo, apta para su uso de manera independiente para sistemas de seguridad de menor categoría. Se puede utilizar en combinación con relés de seguridad en los que se requiera una categoría más alta de rendimiento. Para facilitar su funcionamiento, el interruptor fijo tiene una luz LED verde que brinda información real sobre los contactos del interruptor de seguridad de la serie FFS.
Interruptores de seguridad sin contacto Serie  - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor de seguridad sin contacto electrónico e independiente Serie FFS, edición 2 Hoja de datos Inglés 581KB
50026830: Interruptores con enclavamiento de seguridad de operación magnética serie FF Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 449KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 571KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Explorar productos de la Serie FFS

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
FFS-11-03 Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina ABS azul
FFS-11-10 Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina ABS azul
FFS-11-QD Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
FFS-11-QD05 Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
FFS-20-03 Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto Relleno con resina ABS azul
FFS-20-10 Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto Relleno con resina ABS azul
FFS-20-QD Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
FFS-20-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink