¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores Serie FF6 de Honeywell son interruptores de seguridad sin contactos de accionamiento magnético diseñados para su uso en muchas aplicaciones de seguridad de maquinaria. La Serie FF6 está disponible en acero inoxidable de grado 316 y ABS. El interruptor y el actuador están completamente sellados según IP67 y se pueden utilizar a menudo en ambientes húmedos y con polvo. Si se los instala correctamente, los interruptores de seguridad Serie FF6 cumplen con las normas establecidas en EN1088.
Interruptores de seguridad sin contacto Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de seguridad sin contacto de operación magnética serie FF6 Hoja de datos Inglés 546KB
50026830: Interruptores con enclavamiento de seguridad de operación magnética serie FF Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 449KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Explorar productos de la Serie FF6

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
FF6-10-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-AC-03-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto Acero inoxidable
FF6-10-AC-QD-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto Acero inoxidable
FF6-10-AC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-AC-QD05-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto Acero inoxidable
FF6-10-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Acero inoxidable
FF6-10-DC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-AC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink