¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores Serie FF5 de Honeywell son interruptores de seguridad sin contactos de accionamiento magnético diseñados para su uso en muchas aplicaciones de seguridad de maquinaria. La Serie FF5 está disponible en acero inoxidable de grado 316 y ABS y ofrece la capacidad de conmutar hasta 300 mA a 24 V CC. El interruptor y el actuador están completamente sellados y a menudo se pueden utilizar en ambientes húmedos o con polvo. Si se los instala correctamente, los interruptores de seguridad Serie FF5 cumplen con las normas establecidas en EN1088.
Interruptores de seguridad sin contacto Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de seguridad sin contacto de accionamiento magnético Serie FF5 Hoja de datos Inglés 680KB
50026830: Interruptores con enclavamiento de seguridad de operación magnética serie FF Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 449KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Explorar productos de la Serie FF5

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
FF5-21-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Acero inoxidable
FF5-21-DC-10 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-10-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Acero inoxidable