¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie FF2 consta de un interruptor de seguridad de accionamiento magnético con montaje (con rosca) de tambor de 18 mm que cuenta con un contacto de seguridad y un contacto indicador opcional, si se requiere. El diseño de montaje con rosca de cañón permite su fácil instalación en el armazón de protección de una máquina y permite el montaje empotrado, lo cual reduce los posibles daños al interruptor y problemas de restricción de espacio. Cuenta con el sello IP67 que permite su uso en la mayoría de los ambientes más hostiles.
Interruptores límite de carrera sin contacto Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de seguridad sin contacto de accionamiento magnético de montaje en tambor Series FF2 y FF3 Hoja de datos Inglés 703KB
50026830: Interruptores con enclavamiento de seguridad de operación magnética serie FF Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 449KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Explorar productos de la Serie FF2

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
FF2-10-AC 1NC Cañón sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-10-DC 1NC Cañón sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-11-AC 1NC/1NA Cañón sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-11-DC 1NC/1NA Cañón sin contacto Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink