¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor límite de carrera miniatura de la Serie SZL-VL-S está diseñado para utilizarse en aplicaciones con espacio limitado para el montaje. Con una calificación de sello de IP67, estos interruptores son adecuados para maquinarias del OEM (fabricantes de equipos originales) que requieran un interruptor límite de carrera resistente y confiable que se pueda montar en aplicaciones con espacio restringido. Su diseño mejora la facilidad de cableado con un amplio espacio de cableado y tiene un prensacables opcional para obtener una terminación de cableado más rápida y eficiente.

Los interruptores de la serie SZL-VL-S cuentan con un diseño de carcasa dividida hecho de un cuerpo de fundición y cabeza con cubierta termoplástica, pirorretardante y rellena de vidrio. La cubierta es extraíble para un fácil acceso y facilidad de instalación. El diseño cabezal del actuador modular permite configuraciones para satisfacer una variedad de necesidades de aplicaciones. El SZL-VL-S está disponible en todo el mundo y tiene certificaciones para aplicaciones en todo el mundo.

Interruptores límite de carrera miniatura SZL-VL-S


Documentos


Explorar productos de la Serie SZL-VL-S

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
SZL-VL-S-A-N-M Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-B-N-M Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-C-N-M Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-D-N-M botón superior IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-E-N-M Botón de rodillo cruzado IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-F-N-M Oscilante - Resorte espiral con barra plástica IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-G-N-M Oscilación: alambre de acero IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-H-N-M Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-I-N-M Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico
SZL-VL-S-J-N-M Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 12, 13 Prensacables Metal y termoplástico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink