¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de carrera compactos Serie NGC MICRO SWITCH de Honeywell son una plataforma configurable de interruptores para uso moderado que permiten que el cliente elija circuitos SPDT (unipolar de doble tiro) o DPDT (bipolar de doble tiro) al tiempo que mantienen la misma carcasa y el tamaño del montaje en toda la Serie NGC. La Serie NGC MICRO SWITCH puede configurarse de más de 380.000 maneras, cuenta con aprobaciones globales y tiene sellado IP67 para su posible uso en aplicaciones en interiores y exteriores.

Valor para los clientes

  • Rentables: Ofrece una única fuente para un interruptor límite de carrera SPDT y DPDT compacto, lo cual puede ayudar a minimizar los gastos de suministro del fabricante de equipos originales al simplificar la cadena de suministro.
  • Versátil: El encapsulado resistente permite el uso en muchas aplicaciones en interiores y exteriores hostiles y, así, ofrece un rendimiento confiable.
  • Configurable: Permite que los ingenieros de diseño estandaricen un tamaño único y, al mismo tiempo, cumplan con una variedad de requisitos eléctricos.
  • Soporte de aplicaciones: Los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional de Honeywell para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.

Diferenciadores

  • Con una resistencia a la vibración (10 g) y los impactos (50 g) que duplica la de los dispositivos similares de la competencia, la Serie NGC puede implementarse en las condiciones ambientales más hostiles para brindar mayor confiabilidad y repetibilidad.
  • La capacidad de corriente más amplia (10 A) que otros dispositivos similares permite su posible uso en una gama más variada de aplicaciones, lo que facilita la estandarización de la plataforma.
Interruptores límite de carrera miniatura y compactos  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie NGC

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
NGCMA10AX01A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida lateral (derecho) Metal
NGCMA10AX01C Botón con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida lateral (derecho) Metal
NGCMA10AX01M Émbolo con sellado de goma IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida lateral (derecho) Metal
NGCMB10AX01A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal
NGCMB10AX01B Botón IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal
NGCMB10AX01C Botón con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal
NGCMB10AX01L Botón de rodillo cruzado IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal
NGCMB10AX01M Émbolo con sellado de goma IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal
NGCMB10AX01N Botón con montaje en panel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal
NGCMB10AX01P Émbolo con rodillo de montaje en panel IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Cable de salida inferior Metal

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink