¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de uso medio Series E7/V7 MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para una gran variedad de aplicaciones en interiores y al aire libre. La capa de resina epoxi electrostática aplicada a las carcasas de aluminio aumenta la durabilidad del producto en la mayoría de las aplicaciones. La familia de interruptores E7/V7 incorpora el elemento conmutador BZ MICRO SWITCH de Honeywell, que posee un mecanismo de resorte de sujeción confiable con más de 60 años de servicio comprobado. El interruptor Serie E7 cuentan con un montaje lateral, mientras que el interruptor Serie V7 tiene un montaje con brida.


Se prefieren las Series E7/V7 selladas (émbolos con sellado) para aplicaciones en ambientes que podrían estar expuestos a líquidos o partículas. Las Series E7/V7 no selladas son ideales para aplicaciones en ambientes en los que no hay exposición a líquidos ni a polvo. El tamaño compacto del interruptor límite de carrera permite la instalación en equipos con espacio limitado. Las Series E7/E7S/V7/E9 SPDT (unipolar de doble tiro) de códigos de catálogo cuentan con la certificación CE y CSA para aplicaciones internacionales. Por su parte, las Series E7/E7S/V7/E9 DPDT (bipolar de doble tiro) de códigos de catálogo cuentan con la certificación CE para numerosas aplicaciones.

Interruptores límite de uso medio  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de uso medio Serie E7/V7 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 2MB
PK 88173: Interruptores en cajas BZE6/V6 y BZG/H Instrucciones de instalación Inglés 657KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Interruptores para puertas o barreras de estacionamiento automatizadas Nota sobre aplicaciones Inglés 780KB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Árbol de nomenclatura de interruptor en caja DTE6/DTV6 MICRO SWITCH Árbol de nomenclatura de productos Inglés 1MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie BZE7

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
BZE7-2RQ8-C Botón superior con rodillo IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink