¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores en cajas OP MICRO SWITCH son interruptores de acción rápida sellados en resistentes carcasas de aluminio de fundición. Los sellados de la cubierta y del eje no permiten el paso de humedad y de otros contaminantes a los interruptores de funcionamiento rotacional. Los émbolos en la versión de émbolo Q no están sellados.
Interruptores límite de carrera especializados Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
PK 88008: Interruptores OP Instrucciones de instalación Inglés 317KB
Interruptores en cajas serie OP Información del catálogo Inglés 476KB
PK 88012: Piezas de repuesto de EX y OP Instrucciones de instalación Inglés 139KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie OP

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
OP-AR Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR16 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR20 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR30 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR400 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR50 Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-AR62 Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-CR Brazo con rodillo en cruz (rodillo rotado a 90°) NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-N Boton superior con sellado de goma NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
OP-Q Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición