¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores básicos en caja plástica Serie BF vienen con una variedad de operadores y están diseñados para facilitar el montaje y el cableado. El montaje de los interruptores BF lleva dos (2) tornillos n.º 6 colocados en los dos orificios de montaje diametralmente opuestos en la carcasa del interruptor (espaciado de 2,312 in x 1,375 in). Los interruptores BF están diseñados para permitir el montaje con la cubierta ya sea hacia la superficie de montaje o lejos de ella. Los interruptores con actuadores tipo palanca pueden ajustarse en dos direcciones. Todo el actuador puede girarse en torno al manguito de montaje y el ángulo de la palanca también puede modificarse.
Interruptores límite de carrera especializados Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores en cajas de plástico serie BF Información del catálogo Inglés 341KB
PK 88270: Interruptor en caja de plástico BF Instrucciones de instalación Inglés 215KB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie BF

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
BFL1-AW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-AW2 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL2 Barra de fuerza baja NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BL3 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BP1 Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW1 Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW3 Oscilante, plástico NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFL1-BW4 Oscilación: resorte de alambre NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico
BFR1-BL1 Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Plástico