¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El sellado de elastómero en las versiones con actuador sellado de la Serie BAF1 protege el mecanismo de accionamiento y el interruptor básico interno contra el ingreso de contaminantes. Hay una junta de sellado entre la placa de la cubierta y las carcasas en todas las versiones. La placa de la cubierta se extrae para facilitar el cableado y el reemplazo del interruptor sin tener que desmontar el interruptor.
Interruptores límite de carrera especializados  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie BAF

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
BAF1-2RN-LH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN-RH Botón superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN18-LH Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN18-RH Oscilación - Varilla flexible NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN2-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN2-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN28-LH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN28-RH Brazo con rodillo superior NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN4-LH Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición
BAF1-2RN4-RH Botón de mano NEMA 1, 3, 4, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Aluminio de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink