El interruptor límite de carrera miniatura de la Serie SZL-VL-S está diseñado para utilizarse en aplicaciones con espacio limitado para el montaje. Con una calificación de sello de IP67, estos interruptores son adecuados para maquinarias del OEM (fabricantes de equipos originales) que requieran un interruptor límite de carrera resistente y confiable que se pueda montar en aplicaciones con espacio restringido. Su diseño mejora la facilidad de cableado con un amplio espacio de cableado y tiene un prensacables opcional para obtener una terminación de cableado más rápida y eficiente.
Los interruptores de la serie SZL-VL-S cuentan con un diseño de carcasa dividida hecho de un cuerpo de fundición y cabeza con cubierta termoplástica, pirorretardante y rellena de vidrio. La cubierta es extraíble para un fácil acceso y facilidad de instalación. El diseño cabezal del actuador modular permite configuraciones para satisfacer una variedad de necesidades de aplicaciones. El SZL-VL-S está disponible en todo el mundo y tiene certificaciones para aplicaciones en todo el mundo.
Producto | Actuador | Sellado | Tipo de terminación | Material del cuerpo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL-VL-S-A-N-M | Eje lateral giratorio | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-B-N-M | Eje lateral giratorio | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-C-N-M | Eje lateral giratorio | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-D-N-M | botón superior | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-E-N-M | Botón de rodillo cruzado | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-F-N-M | Oscilante - Resorte espiral con barra plástica | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-G-N-M | Oscilación: alambre de acero | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-H-N-M | Botón superior con rodillo | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-I-N-M | Eje lateral giratorio | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico | ||||||
SZL-VL-S-J-N-M | Eje lateral giratorio | IP67; NEMA 1, 12, 13 | Prensacables | Metal y termoplástico |