¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor límite de carrera en miniatura supersellado Serie SSCE MICRO SWITCH ha sido diseñado para brindar confiabilidad en los ambientes más hostiles. Su diseño resistente, con características contra la corrosión, cable de poliuretano flexible y supersellado, le permiten funcionar completamente sumergido en una variedad de fluidos. Su tamaño pequeño le permite trabajar en espacios reducidos. La variedad de actuadores brinda flexibilidad de aplicación.
Interruptores límite de carrera miniatura  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
XP-4049: Interruptores en cajas miniatura Serie SSCE, edición 4 Instrucciones de instalación Inglés 141KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie SSCE

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
SSCEB31A1B Eje lateral giratorio IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31A2B Lateral giratorio - ajustable IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31B Botón superior IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31C Botón superior con rodillo IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31D Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31E Botón superior IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31F Botón superior con rodillo IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición
SSCEB31G Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP68; NEMA 1, 3, 6, 6P, 13 Cable de 3 m Zinc de fundición