¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de carrera compactos Serie SL1 MICRO SWITCH están sellados, son sensibles y tienen larga vida útil. Gracias a su tamaño compacto, son convenientes para la miniaturización total de maquinaria o equipos. Las versiones están disponibles con: contactos de punto de cruce recubiertos en oro, precableados, indicaciones de lámpara, sellados de goma con émbolos con rodillos y una variedad de posibilidades de accionamiento.
Interruptores límite de carrera miniatura  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de límite de carrera compactos serie SL1 Información del catálogo Inglés 642KB
PK 88231: Interruptores en cajas miniatura SL1 Instrucciones de instalación Inglés 303KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie SL1

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
SL1-A Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-AK Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-B Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-BK Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-D Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-DK Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-E Botón superior con rodillo - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-EK Botón superior con rodillo - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-F Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-FK Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición