¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para su uso en América del Norte, los interruptores en cajas miniatura Serie MICRO SWITCH914CE incorporan un sellado de diafragma con fluorocarbono para brindar protección confiable y cumplen con los requisitos de NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P y 13, así como con los de IP66, IP67 y IP68. Las versiones con sellado de goma también cumplen con los requisitos de NEMA 12 (polvo, tierra que cae, medio líquido con contaminantes sólidos). Los terminales del cable o conector y del interruptor básico están encapsulados en un sellador epóxico que ofrece excelente resistencia en ambientes hostiles. Para aplicaciones a baja temperatura (hasta -40 °C [-40 °F]), los interruptores de la Serie CE pueden suministrarse con sellos y lubricantes para bajas temperaturas.

Los interruptores Serie CE son resistentes y versátiles, y pueden utilizarse en interiores en varias aplicaciones hostiles de pisos de fábricas, así como en equipos para exteriores a temperaturas extremas. Se proporciona una gama completa de actuadores, incluidos de botón plano, con émbolo con rodillo, lateral giratorio, con alambre multidireccional y operado manualmente. Los interruptores también están disponibles con el conector Micro-Change de 4 pines M12 estándar de la industria. Los productos 914CE MICRO SWITCH cumplen con los estándares de América del Norte y cURus, así como con los requisitos de marcado CE de conformidad con la Comisión Europea.

Interruptores límite de carrera miniatura  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie 914CE

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
914CE1-12 Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
914CE1-12A Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
914CE1-15 Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 15 ft Zinc de fundición
914CE1-15A Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 15 ft Zinc de fundición
914CE1-3 Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
914CE1-3A Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
914CE1-3AK Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
914CE1-3G Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
914CE1-3K Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
914CE1-6 Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición