¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores HDLS MICRO SWITCH también están disponibles en todas las versiones de acero inoxidable. Están diseñados para su uso en entornos altamente corrosivos, como plantas petroquímicas, plantas de procesamiento de alimentos, embarcaciones y muelles. El cuerpo de acero inoxidable de fundición tipo 316 está diseñado para minimizar las grietas en las que partículas de alimentos podrían quedar atrapadas en agua. El actuador, el cabezal de operación y los tornillos también son de acero inoxidable. Todos los sellos son de fluorocarbono para brindar una excelente resistencia química y para soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 121 °C (250 °F) y la limpieza con vapor presurizado. También se ofrecen versiones rellenas con epoxi y prehiladas.


  • Cabezal, eje giratorio y cuerpo no conectable de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Palancas de acero inoxidable
  • Sellos de fluorocarbono (disponibilidad de sellos de fluorosilicona para bajas temperaturas)
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P y 13
  • UL, CSA, CE, CCC
  • Interruptores límite de uso intensivo Serie  de acero inoxidable - Honeywell
    

    Documentos


    Explorar productos de la Serie HDLS de acero inoxidable

    Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
    LS2A4K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
    LS2A4KC Eje lateral giratorio NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 6 ft Acero inoxidable
    LS2A4KPC Eje lateral giratorio NEMA 1, 4, 6, 6P, 12 Cable de 20 ft Acero inoxidable
    LS2A4KY-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 12 ft Acero inoxidable
    LS2A4L Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
    LS2A4LX-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Cable de 12 ft Acero inoxidable
    LS2C4L Botón superior NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
    LS2D4K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable
    LS2D4KC Botón superior con rodillo NEMA 1, 6, 6P, 12 Cable de 6 ft Acero inoxidable
    LS2D4L Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Conducto de 0,75 in - 14 NPT Acero inoxidable