¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de límite MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para resistir las aplicaciones industriales más exigentes.

Los interruptores de uso intensivo de Honeywell ofrecen un cuerpo resistente de fundición, revestido con resina epoxi, con múltiples opciones de montaje y activadores. También se ofrecen versiones precableadas, selladas de fábrica y con construcción para bajas y altas temperaturas. El diseño modular de la Serie HDLS es compatible con una amplia variedad de estilos de actuadores, cabezales de operación y opciones de circuitos eléctricos. Las versiones conectables reducen en gran medida el tiempo de inactividad en las líneas de producción con altas velocidades de accionamiento, ya que cambiar el interruptor lleva unos pocos segundos. La toma de la base contiene todos los cables y las conexiones, mientras que el componente interruptor con cabezal de operación se ensambla fácilmente a la base y se fija con dos tornillos.


Las aplicaciones incluyen máquinas de alimentos y bebidas, embarcaciones y muelles, manipulación de desechos tóxicos, plantas de generación de energía, industria papelera, soldadoras, máquinas herramienta y cintas transportadoras para el sector automotor.

Interruptores límite de uso intensivo - Honeywell