¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de carrera de uso general Serie SZL-WL MICRO SWITCH son interruptores rentables que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde transportadores de uso general hasta maquinarias de uso intensivo. Los interruptores de la Serie SZL-WL, resistentes y confiables, están especialmente diseñados para uso internacional y tienen el respaldo de la vasta experiencia de Honeywell en industrias de todo el mundo.

Las ofertas de productos de alta calidad combinadas con los recursos de ventas globales y servicio de Honeywell hacen que la Serie SZL-WL sea la elección inteligente para las industrias cuyo objetivo es minimizar el tiempo de inactividad de la planta y reducir los costos de mantenimiento generales.

Interruptores límite de carrera miniatura y compactos  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie SZL-WL

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
SZL-WL-A Lateral giratorio. Palanca con rodillo estándar. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-B Lateral giratorio. Palanca con rodillo ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-C Lateral giratorio. Barra ajustable IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-D Palanca de bloqueo en horquilla. Rodillos en la dirección opuesta. IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-E Botón superior con rodillo IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-F Botón superior IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-G Botón superior con rodillo sellado IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-H botón con rodillo lateral IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-I Botón con rodamiento IP67 PF1/2 Aluminio de fundición
SZL-WL-J Botón lateral IP67 PF1/2 Aluminio de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink