¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La familia de interruptores límite de carrera miniatura GLS MICRO SWITCH de Honeywell ofrece un abanico de productos para soluciones mundiales. Estos interruptores límite de carrera duraderos y confiables son adecuados para muchas aplicaciones industriales, equipos agrícolas, equipos de transporte y otras aplicaciones que requieren un interruptor sellado a prueba de factores ambientales (IP y NEMA). Gracias a su carcasa compacta, generalmente son ideales para equipos donde el espacio es reducido. La amplia gama de productos está disponible con tres tipos de carcasa diferentes: carcasa de metal (GLC), encapsulado de plástico (GLD) o una carcasa de metal de tres conductos (GLE) que es compatible para montaje conforme a EN50047.


Una amplia variedad de actuadores, bloques de contacto y opciones de conductos/conectividad mejoran la oferta del producto. En la exigente época actual de controles de nivel lógico, con frecuencia se utilizan interruptores electromecánicos para interactuar con PLC y otros dispositivos de nivel lógico. Los interruptores límite de carrera GLS ofrecen una opción a los contactos enchapados en oro para el interruptor estándar. Esta opción promueve la confiabilidad en el interruptor para aplicaciones de nivel lógico.

Interruptores límite de carrera de uso general Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie GLE

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
GLEA01A1A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01A1B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01A4J Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01A5A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01A5B Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01A9A Eje lateral giratorio IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01B Botón superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01C Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01D Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición
GLEA01E7B Oscilación - Varilla flexible IP66; NEMA 1, 4, 12, 13 Conducto de 0,5 in - 14 NPT Zinc de fundición