¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de uso medio Series E6/V6 MICRO SWITCH de Honeywell están diseñados para una gran variedad de aplicaciones en interiores y al aire libre. La capa de resina epoxi electrostática aplicada a las carcasas de zinc aumenta la durabilidad del producto en la mayoría de los ambientes. La familia de interruptores E6/V6 incorpora el elemento conmutador BZ MICRO SWITCH de Honeywell, que posee un mecanismo de resorte de sujeción confiable con más de 60 años de servicio comprobado. Los interruptores Serie E6 cuentan con un montaje lateral, mientras que los interruptores Serie V6 tienen un montaje con brida.


Se prefieren los interruptores sellados de las Series E6/V6 (actuadores con sellado) para aplicaciones en ambientes que podrían estar expuestos a líquidos o partículas. Los interruptores Series E6/V6 (actuadores sin sellado de goma) de uso general son ideales para aplicaciones en ambientes en los que no hay exposición a líquidos ni a polvo. El tamaño compacto de estos interruptores límite de carrera permite la instalación en equipos con espacio limitado. La mayoría de los códigos de catálogo E6/V6 SPDT (unipolar de doble tiro) cuentan con certificación UL, CSA y CE, mientras que los códigos de catálogo E6/V6 DPDT (bipolar de doble tiro) cuentan con certificación UL y CSA.

Interruptores límite de carrera compactos  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de uso medio Serie E6/V6 MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 7MB
PK 88173: Interruptores en cajas BZE6/V6 y BZG/H Instrucciones de instalación Inglés 657KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Interruptores para puertas o barreras de estacionamiento automatizadas Nota sobre aplicaciones Inglés 780KB
Árbol de nomenclatura de interruptor en caja DTE6/DTV6 MICRO SWITCH Árbol de nomenclatura de productos Inglés 1MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie BZV6

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
BZE7-2RN-C Botón superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN-PG Botón superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RN18-C Oscilación - Varilla flexible IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN18-PG Oscilación - Varilla flexible IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RN2-C Brazo con rodillo superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN2-PG Brazo con rodillo superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RN28-C Brazo con rodillo superior IP65 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RN28-PG Brazo con rodillo superior IP65 PG13,5 Aluminio de fundición
BZE7-2RQ-C Botón superior IP50 Conducto de 20 mm (0,79 in) Aluminio de fundición
BZE7-2RQ-PG Botón superior IP50 PG13,5 Aluminio de fundición