Interruptores límite de carrera de precisión compactos
Serie BZE7
Carcasa de metal. Montaje lateral diagonal. Sellado IP65 (con “boot seal”). Orificios de montaje de 62.3 mm x 25 mm. Aprobaciones CE
Los interruptores límite de carrera de uso medio Series E7/V7 MICRO SWITCH están diseñados para una gran variedad de aplicaciones en interiores y al aire libre. La capa de resina epoxi electrostática aplicada a las carcasas de aluminio aumenta la durabilidad del producto en la mayoría de las aplicaciones.
La familia de interruptores E7/V7 incorpora el elemento conmutador BZ MICRO SWITCH de Honeywell, que posee un mecanismo de resorte de sujeción confiable con más de 60.años de servicio comprobado. El interruptor Serie E7 cuentan con un montaje lateral, mientras que el interruptor Serie V7 tiene un montaje con brida.
Se prefieren las Series.E7/V7 selladas (émbolos con sellado) para aplicaciones en ambientes que podrían estar expuestos a líquidos o partículas. Las Series.E7/V7 no selladas son ideales para aplicaciones en ambientes en los que no hay exposición a líquidos ni a polvo. El tamaño compacto del interruptor límite de carrera permite la instalación en equipos con espacio limitado. Las Series.E7/E7S/V7/E9 SPDT (unipolar de doble tiro) del catálogo cuentan con la certificación CE y CSA para aplicaciones internacionales. Por su parte, las Series.E7/E7S/V7/E9 DPDT (bipolar de doble tiro) del catálogo cuentan con la certificación CE para numerosas aplicaciones.