¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores Series GKL/R MICRO SWITCH consisten en un interruptor con enclavamiento de seguridad de solenoide operado con llave para uso intensivo que incorpora un mecanismo de atrapamiento de llave. La llave atrapada sujetada a la guarda no se puede quitar del interruptor hasta que el circuito de solenoide del interruptor haya recibido una señal remota (de un dispositivo de control) que indique que ha concluido el proceso peligroso. Este diseño es para usar en máquinas donde es imposible (por el impulso de la máquina) o poco práctico debido a las condiciones de la máquina (como completar el ciclo de una máquina o reducir la temperatura a un nivel seguro) detener la maquinaria de manera instantánea. Hay contactos independientes dentro del interruptor de llave que monitorean la posición de la llave y el solenoide con una variedad de disposiciones de contactos diferentes para adaptarse a los requisitos de la mayoría de las aplicaciones. Todos los contactos normalmente cerrados son de apertura positiva.

El interruptor de llave también cuenta con una característica de paso a modo manual en la cubierta frontal que permite retirar la llave para acceder en caso de emergencia. Para simplificar la instalación, el interruptor está disponible como Serie GKL (cabezal hacia la izquierda) o Serie GKR (cabezal hacia la derecha). Los interruptores Series GKL/R están diseñados con posiciones de entrada doble (lateral o superior) para la llave.

Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave solenoide Serie GKR/GKL Hoja de datos Inglés 2MB
PK 81591: Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave solenoide Serie GKR/GKL Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 1MB
PK 80108: Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave solenoide de doble entrada Serie GKR/GKL Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 1MB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Efecto dominó: interruptores de seguridad GKLE Estudio de caso Inglés 154KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GKL/R Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GKL/R Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor GKL/R Certificado Inglés 61KB

Explorar productos de la Serie GKR/L

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GKLE36PXA2 Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKLE36PXS2 Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKLE3PXA2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKLE3PXS2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKLG1PXA2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 20 mm Zinc de fundición
GKLG1PXS2 Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 20 mm Zinc de fundición
GKLG36PXA2 Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 20 mm Zinc de fundición
GKLG36PXS2 Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 20 mm Zinc de fundición
GKRE36MXA2 Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKRE36MXS2 Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink