¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores con enclavamiento de seguridad Serie GKN MICRO SWITCH ofrecen confiabilidad superior en un tamaño de encapsulado compacto y económico. Hay seis tipos de llaves de actuador disponibles. La Serie GKN cumple con la norma IEC 60947-5-1 y cuenta con las aprobaciones cULus, CE y CCC.
Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad serie GKN Hoja de datos Inglés 478KB
50017382: Interruptor con enclavamiento de seguridad serie GKN Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 444KB
50018101: Llave de mando serie GKN, edición 1 (varios idiomas) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 354KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GKN Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GKN Certificado Inglés 25KB
Certificación SIRA para interruptor GKN Certificado Inglés 55KB

Explorar productos de la Serie GKN

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GKNA21 Abertura directa 2NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Plástico
GKNA30 Abertura directa 3NC, Acción lenta Llave 1/2 NPT Plástico
GKNC21 Abertura directa 2NC/1NA, Acción lenta Llave 20 mm Plástico
GKNC30 Abertura directa 3NC, Acción lenta Llave 20 mm Plástico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink