¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El interruptor de seguridad operado con llave Serie GKE brinda mayor confiabilidad para aplicaciones de seguridad en un encapsulado compacto y económico. El cabezal rotativo de la Serie GKE, que cuenta con contactos de seguridad de apertura positiva y múltiples configuraciones de contactos, permite activar el actuador desde cinco orientaciones. El interruptor cuenta con doble aislamiento según IEC 60947-5-1 y tiene dos actuadores estándares para elegir.

Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores con enclavamiento de seguridad de doble entrada Serie GKE Hoja de datos Inglés 774KB
50011906: Interruptor operado con llave de doble entrada Serie GKE Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 512KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 1MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GKE Certificado Inglés 25KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GKE Certificado Inglés 25KB
Certificación SIRA para interruptor GK Certificado Inglés 58KB

Explorar productos de la Serie GKE

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GKEA01L Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 1/2 NPT Plástico
GKEA03L Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, BBM Llave 1/2 NPT Plástico
GKEA06L Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave 1/2 NPT Plástico
GKEC01L Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 20 mm Plástico
GKEC03L Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción lenta, BBM Llave 20 mm Plástico
GKEC06L Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave 20 mm Plástico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink