¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores Serie GK MICRO SWITCH son interruptores de metal resistente con enclavamiento de seguridad operados con llave que monitorean las posiciones de compuertas, guardas o puertas. La llave está sujeta a la porción móvil de la compuerta, guarda o puerta. Cuando la compuerta está cerrada, la llave se inserta en el interruptor GK para indicar una posición segura (compuerta cerrada) y para que el proceso de la máquina pueda comenzar. Los contactos normalmente cerrados de apertura positiva se mantienen cerrados cuando la llave está insertada en el interruptor GK. Si se abre la compuerta, se quita la llave del interruptor. Esta acción abre los contactos normalmente cerrados del interruptor e interrumpe el circuito de control de la máquina.

Los interruptores Serie GK están diseñados con posiciones de entrada doble para la llave. La llave puede insertarse desde la parte superior o lateral del interruptor, lo cual brinda más flexibilidad para montar el interruptor en la aplicación. Hay cuatro estilos diferentes de llaves y una variedad de disposiciones de contactos del interruptor para reunir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones que requieren un interruptor de llave con enclavamiento de seguridad. Los interruptores Serie GK están diseñados con una característica única de fricción para la retención de la llave. Se han evaluado las funciones de seguridad de los interruptores de la Serie GK conforme a un estándar SIL (nivel de integridad de seguridad) de SIL3 según los requisitos de IEC 61508-2:2010.

Interruptores de enclavamiento con llave  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave global Serie GK Hoja de datos Inglés 2MB
PK 80109: Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave de doble entrada Serie GK Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 541KB
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 485KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB
Certificación de resistencia eléctrica para interruptor GK Certificado Inglés 27KB
Certificación de resistencia mecánica para interruptor GK Certificado Inglés 27KB
Certificación SIRA para interruptor GK Certificado Inglés 58KB

Explorar productos de la Serie GK

Producto Tipo de interruptores del circuito Actuador Tipo de terminación Material del cuerpo
GKBA1LX Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBA30LX Abertura directa 4NC Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBA36LX Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBA6LX Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBC1LX Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 20 mm Zinc de fundición
GKBC30LX Abertura directa 4NC Llave 20 mm Zinc de fundición
GKBC36LX Ruptura positiva 3NC/1NA, Acción lenta Llave 20 mm Zinc de fundición
GKBC6LX Ruptura positiva 2NC, Acción lenta Llave 20 mm Zinc de fundición
GKCA1LX Ruptura positiva 1NC/1NA, Acción rápida Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKCA30LX Abertura directa 4NC Llave 1/2 NPT Zinc de fundición