¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Están diseñados para uso en maquinaria en la que la extracción de la llave permite que la máquina pase a una condición segura de forma inmediata. Proporciona un aumento de seguridad del operador cuando se incorpora en puertas de seguridad abatibles o de deslizamiento, pantallas y cubiertas o carcasas protectoras. La llave se vende por separado. El dispositivo de bloqueo está diseñado para evitar que la llave se inserte manualmente o al cerrar las guardas protectoras mientras el personal de mantenimiento se encuentra trabajando en la máquina. Estando instalado, el dispositivo de bloqueo puede tener hasta cuatro candados para evitar el retiro no autorizado del dispositivo. Cumple con UL, CE, CSA y SIL 3.
Interruptores de enclavamiento con llave - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Comparación de interruptores de seguridad MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 504KB
Interruptores límite de carrera con contactos de apertura positivos Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB
Guía para la selección de interruptores de seguridad electromecánicos Información del catálogo Inglés 351KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink