¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de uso intensivo Serie HDLS incluyen un diseño de cabezal de perno y zócalo para una retención más segura del cabezal al cuerpo, un tren de accionamiento completamente de metal para el funcionamiento continuo incluso a altas temperaturas y terminales de autoelevación de la placa de presión para optimizar el tiempo de cableado. Con su carcasa resistente, la Serie HDLS está sellada según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13, IP65/66/67. Las versiones de lateral giratorio pueden modificarse para que funcionen en sentido horario o antihorario, mientras que los cabezales de operación pueden rotarse 90°. Se ofrecen opciones de sellado para bajas y altas temperaturas.

Interruptores límite de uso intensivo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores de límite de uso intensivo HDLS MICRO SWITCH (Serie LS) Hoja de datos Inglés 13MB
PK 81116: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo HDLS Instrucciones de instalación Inglés 3MB
PK 8119: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo LS con contactos enchapados en oro Instrucciones de instalación Inglés 61KB
Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
Interruptores de límite de carrera MICRO SWITCH: Mantener a los trenes en movimiento en ruta Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB

Explorar productos de la Serie HDLS estándar

Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
LS3A1A Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3A2B Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3A3K Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3A3K-7AA Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3D3K Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3F1E botón con rodillo lateral NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3M2D Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YDC1A Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YDC1E Botón superior con rodillo NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición
LS3YVC1A Botón superior - Ajustable NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 Zinc de fundición

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink