¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores límite de uso intensivo HDLS MICRO SWITCH completamente reforzados brindan un grado adicional de protección en ambientes hostiles mediante el sellado de la cavidad del interruptor básico con resina epoxi. Estos interruptores son los mismos que los HDLS no conectables, excepto que toda la cavidad del interruptor está rellena con resina epoxi, además de la entrada del conducto. Los interruptores HDLS completamente reforzado están prehilados, ya sea con cable o con conectores.


  • Excelente capacidad de sellado para soportar el uso hostil de lavados de alimentos y bebidas y entornos con máquinas herramienta de uso intensivo.
  • Diafragma de sellado
  • Versión con cable STOOW-A de 12 in (otras longitudes disponibles) o versión con conector
  • Versiones de cable: NEMA 1, 6, 6P, 12
  • Versiones de conector: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • Todos sellos de fluorocarbono (disponibilidad de sellos de fluorosilicona para bajas temperaturas)
  • UL, CSA, CE, CCC
  • Interruptores límite de uso intensivo completamente reforzados  - Honeywell
    

    Documentos

    TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    Interruptores límite sellados de fábrica de uso intensivo MICRO SWITCH HDLS (Serie LSY-FP) Hoja de datos Inglés 11MB
    PK 81116: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo HDLS Instrucciones de instalación Inglés 3MB
    PK 8119: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo LS con contactos enchapados en oro Instrucciones de instalación Inglés 61KB
    Comparación de interruptores límite de carrera MICRO SWITCH Guía de familias de productos Inglés 463KB
    Interruptores de límite de carrera MICRO SWITCH: Mantener a los trenes en movimiento en ruta Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
    Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
    Interruptores de límite de carrera de uso intensivo serie HDLS con resina epoxi Información del catálogo Inglés 532KB
    Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
    Gestión y eliminación de residuos sólidos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
    Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
    Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
    PK 80112: Instrucciones de instalación para productos con aberturas de conducto Instrucciones de instalación Inglés 342KB
    Documentos técnicos: Efectos de los impactos y la vibración sobre un interruptor límite de carrera Documentos técnicos Inglés 4MB
    Guía de familias de interruptores límite de carrera y para la protección de máquinas Guía de familias de productos Inglés 22MB

    Explorar los productos de la Serie HDLS completamente reforzada

    Producto Actuador Sellado Tipo de terminación Material del cuerpo
    LSYAB3KE-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición
    LSYAB3KP-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
    LSYAB3KPC-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 20 ft Zinc de fundición
    LSYAB3KQ-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Miniconector de 5 pines Zinc de fundición
    LSYAB4LX-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
    LSYAC3KC-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición
    LSYAC3KDD-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Microconector de 4 pines Zinc de fundición
    LSYAC3KP-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
    LSYAC3KPB-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 30 ft Zinc de fundición
    LSYAC3KPC-FP Eje lateral giratorio NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 20 ft Zinc de fundición

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink