Los interruptores Serie VPX MICRO SWITCH están construidos especialmente para ser usados en atmósferas potencialmente peligrosas en exteriores. Las carcasas de los interruptores están construidas para soportar la presión de una explosión interna. La trayectoria de las llamas enfrían los gases explotados a una temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento seguro más baja del gas circundante.
Las versiones de la Serie VPX equipadas con los interruptores de proximidad inductivos cuentan con la calificación de intrínsecamente seguro. Independientemente de dónde se diseñe, construya o instale el equipo o la maquinaria, los productos de la Serie VPX cuentan con cobertura de la agencia a nivel mundial. Los interruptores de la Serie VPX tienen una carcasa de aluminio fundido resistente. La carcasa de los productos está sellada a prueba de factores climáticos para usar al aire libre y cumplir el requisito NEMA 4X de protección contra la corrosión, además de diversos estándares de carcasa NEMA.
Las junta tóricas del producto hacen que la carcasa sea a prueba de factores climáticos, pero están por fuera de la trayectoria de las llamas requeridas, así se mantienen los requisitos a prueba de explosiones. Los interruptores Serie VPX están disponibles en una variedad de colores y ángulos, visibles desde cualquier dirección. A menos que se solicite de forma especial, todos los interruptores básicos funcionan con rotación en sentido horario o antihorario.
Producto | Normas y aprobaciones | Material del cuerpo | Actuador | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPX1C2ABGR1A4F | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C2ABYR1A2A | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C2ABYR1A2B | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C2ABYR1A4F | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C2CBGR1A2B | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C2CBGR1A4F | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C2CBYR1A2B | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C4ABGR1A2A | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C4ABGR1A3B | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio | |||||
VPX1C4ABYR1A3B | cULus, ATEX (CE), IEC Ex | Aluminio | Eje lateral giratorio |