¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores de seguridad a prueba de explosiones Serie GSX MICRO SWITCH son una combinación del interruptor de seguridad global (GSS) MICRO SWITCH con nuestra carcasa superior a prueba de explosiones de nuestras líneas de productos LSX y BX. Les ofrecemos a nuestros clientes lo mejor de nuestro conocimiento de ingeniería.

La característica de corte positivo está diseñada para brindar un modo seguro ante fallas que garantiza que la máquina no arranque y, por lo tanto, crea un ambiente de trabajo más seguro. La plataforma de interruptores de seguridad Serie GSX admite más de 10.000 combinaciones de actuador y conmutación, lo cual permite a nuestros clientes obtener la mayoría de los requisitos de interruptores de seguridad y a prueba de explosiones de un único proveedor global.

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie GSX

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
GSXA42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
GSXA42B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón
GSXA42C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón superior con rodillo
GSXA42D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Palanca con rodillo superior
GSXA46A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
GSXA46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón
GSXA46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón superior con rodillo
GSXA46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Palanca con rodillo superior
GSXC42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
GSXC46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón