La Serie BX/BX2 MICRO SWITCH está diseñada para aplicaciones en ambientes peligrosos o explosivos que requieren interruptores duraderos y resistentes en casi cualquier parte del mundo. Para cumplir con los requisitos para interruptores a prueba de explosiones, la trayectoria de la llama dentro de la carcasa del interruptor está diseñada para contener y enfriar los gases y vapores de escape calientes que puedan provocar una explosión fuera del interruptor.
Independientemente de dónde se diseñe, construya o instale el equipo o la maquinaria, los productos de las Series BX y BX2 cuentan con cobertura de la agencia a nivel mundial. Honeywell ofrece dos versiones del interruptor de la Serie BX: la Serie BX estándar tiene una carcasa de aluminio, mientras que la Serie BX2 cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316L. La carcasa de acero inoxidable añade mayor resistencia contra la corrosión en aplicaciones expuestas a agentes cáusticos hostiles, así como también a aquellos que suelen estar presentes en plantas de procesamiento de químicos, sitios de trabajo en alta mar y cerca de la costa, y en otras áreas peligrosas. Ambos productos están sellados a prueba de factores climáticos para usar en exteriores y diseñados para entornos de polvo/gas explosivo. Todos los cabezales de operación de las Series BX/BX2 son ajustables en el campo en incrementos de 90°.
Producto | Normas y aprobaciones | Material del cuerpo | Actuador | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX24A3K | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Eje lateral giratorio | |||||
BX24A3K-1A | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Eje lateral giratorio | |||||
BX24C4L | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Botón superior | |||||
BX24P4L | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Eje lateral giratorio | |||||
BX2A3K | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Eje lateral giratorio | |||||
BX2C4L | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Botón superior | |||||
BX2P4L | cULus, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) | Acero inoxidable 316L | Eje lateral giratorio |