¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los interruptores LSX MICRO SWITCH para áreas peligrosas están diseñados para ser usados en ambientes adversos. Están aprobados para usar en ubicaciones peligrosas y atmósferas con clasificación NEMA gracias a que sus carcasas resistentes tienen trayectoria de las llamas. Esta trayectoria de las llamas fuerza a que los gases expansores internos se enfríen por debajo de las temperaturas de ignición de la atmósfera externa antes de que salgan de la carcasa. La Serie LSX también cuenta con capacidad de sustitución de seguimiento con interruptores para áreas peligrosas Serie BX MICRO SWITCH. Una placa de montaje opcional brinda las mismas guías y el mismo montaje que la Serie HDLS estándar (interruptor límite de uso intensivo).

La mayoría de los cabezales de operación y las opciones de circuitos de HDLS están disponibles en la Serie LSX. Los productos con actuador giratorio de la Serie LSX están diseñados para usar con palancas que tienen actuadores antichispas debido al entorno potencialmente peligroso. Los demás estilos de interruptores de la Serie LSX que son productos accionados por émbolo y oscilación incorporan un actuador integral antichispas.

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas Serie LSX MICRO SWITCH Hoja de datos Inglés 4MB
PK 81181: Interruptor de límite de carrera de uso intensivo a prueba de explosión serie LSX Instrucciones de instalación Inglés 375KB
Matriz de aprobaciones MICRO SWITCH para ubicaciones peligrosas Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 517KB
Guía de aprobaciones para ubicaciones peligrosas: Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas MICRO SWITCH Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas Inglés 3MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Folleto de interruptores para áreas peligrosas MICRO SWITCH Folleto Inglés 27MB
Documentos técnicos: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie LSX

Producto Normas y aprobaciones Material del cuerpo Actuador
LSXA3E UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3E-1A UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K-1A UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K-2C UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K-2K UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K1 UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K5 UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K5-1A UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio
LSXA3K5-4M UL, CSA Aluminio Eje lateral giratorio